Schneider-Electric
 
NU280222 slika – Schneider- scope
NU280222
Unica - dekorativni okvir - enojni - 1 x 2 modula - siva/črna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Monta?a
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio Color
Število odprtin 1 odprtina
Smer vgradnje Vodoravno/navpi?no
Tip okvirja Samostojen
?tevilo modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Temno siva ( Pantone 425C)
Barva strani Črna (RAL 7021)
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 85 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,02 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 21,300 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 10,500 cm
Paket 2 Širina 11,000 cm
Paket 2 Dolžina 12,000 cm
Paket 2 Teža 271,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 8,780 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1