Schneider-Electric
 
NU280411 slika – Schneider- scope
NU280411
Unica - dekorativni okvir - dvojni - 2 x 2 modula - svetlo zelena/bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Monta?a
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio Color
Število odprtin 2 odprtini
Smer vgradnje Vodoravno/navpi?no
Tip okvirja Dvojno
?tevilo modulov 2 x 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Svetlo zelena
Barva strani Bela (RAL 9003)
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 156 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Teža izdelka 0,033 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 15,6 cm
Paket 1 Teža 35 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 6,5 cm
Paket 2 Širina 12,3 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 233 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,17 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1