Schneider-Electric
 
NU280413 slika – Schneider- scope
NU280413
Unica - dekorativni okvir - dvojni - 2 x 2 modula - rdeča/bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Montaža
Izdelek ali sestavni del Pokrivni okvir
Estetsko ime Unica Studio Color
Število odprtin 2 odprtini
Smer vgradnje Vodoravno/navpično
Tip okvirja Dvojno
Število modulov 2 x 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Rdeča
Barva strani Bela (RAL 9003)
Komplementarno
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Width 156 mm
Višina 85 mm
Globina 10 mm
Product weight 0,033 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 8,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,600 cm
Paket 1 Teža 35,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 234,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,183 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1