|
|
|
NU280421
Unica - dekorativni okvir - dvojni - 2 x 2 modula - temno siva/bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio Color
|
Število odprtin
|
2 odprtini
|
Smer vgradnje
|
Vodoravno/navpično
|
Tip okvirja
|
Dvojno
|
Število modulov
|
2 x 2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Temno siva ( Pantone 425C)
|
Barva strani
|
Bela (RAL 9003)
|
Komplementarno
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
156 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,033 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
33 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
232 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
180
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,183 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
|
|