|
|
|
NU280626
Unica - dekorativni okvir - trojni - 3 x 2 modula - rjavo-siva/bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio Color
|
Število odprtin
|
3 odprtine
|
Smer vgradnje
|
Vodoravno/navpično
|
Tip okvirja
|
Trojno
|
Število modulov
|
3 x 2 moduli
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Taupe
|
Barva strani
|
Bela (RAL 9003)
|
Komplementarno
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
227 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,047 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
51 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
24,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
297 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
150
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,15 kg
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
Sustainable packaging