|
|
|
NU280628
Unica - dekorativni okvir - trojni - 3 x 2 modula - rjavo-siva/črna
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio Color
|
Število odprtin
|
3 odprtine
|
Smer vgradnje
|
Vodoravno/navpično
|
Tip okvirja
|
Trojno
|
Število modulov
|
3 x 2 moduli
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Taupe
|
Barva strani
|
Črna (RAL 7021)
|
Komplementarno
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Width
|
227 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Product weight
|
0,047 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
50,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
310,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
85
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,736 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|