|
|
|
NU280818
Unica - dekorativni okvir - četverni - 4 x 2 modula - bela/bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Montaža
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio Color
|
Število odprtin
|
4 odprtine
|
Smer vgradnje
|
Vodoravno/navpično
|
Tip okvirja
|
Štirikratnik
|
Število modulov
|
4 x 2 moduli
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Barva strani
|
Bela (RAL 9003)
|
Komplementarno
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
298 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,063 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
29,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
1 cm
|
Paket 1 Teža
|
63 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
7,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
31,9 cm
|
Paket 2 Teža
|
398 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,752 kg
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
Sustainable packaging
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
21
|
|
|