|
|
|
NU280826
Unica - dekorativni okvir - četverni - 4 x 2 modula - rjavo-siva/bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Monta?a
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivni okvir
|
Estetsko ime
|
Unica Studio Color
|
Število odprtin
|
4 odprtine
|
Smer vgradnje
|
Vodoravno/navpi?no
|
Tip okvirja
|
Štirikratnik
|
?tevilo modulov
|
4 x 2 moduli
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Taupe
|
Barva strani
|
Bela (RAL 9003)
|
Komplementarno
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Pokrivni okvir
Polikarbonat: Vmesna plošča
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
298 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Globina
|
10 mm
|
Teža izdelka
|
0,063 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
67,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
7,400 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,400 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
32,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
408,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
45
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,112 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
21
|
|
|