Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU301830 |
Schneider-Electric
 
NU301830 slika – Schneider- scope
NU301830
Unica - 2 USB polnilnik 2,4 A - tip A in C - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del USB pomnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Aplikacija naprave Pomnilnik
Montaža naprave Podometna
Število modulov 2 modula
Vrsta napajalnika USB USB tipa A + C
Barvni odtenek Aluminij
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna poraba moči v W 0,075 W
Nominalna izhodna moč 12 W
Vhodna moč 12 W
Življenjska doba v urah 30000 h 12 W
Številka vtičnice 2
Integriran tip povezave 1 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev1 A
1 USB tip C 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,4 A
Material ABS: Centralna plošča
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
PC (polikarbonat) GF10 FR: Notranji pokrov
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Število terminalov 2 Vijačne sponke
Priključna zmogljivost 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Združljivost izdelkov Vse naprave, ki izpolnjujejo EN 62684 standard
Način pritrjevanja S kleščami
Z vijaki
Tip pakiranja Pretočni paket
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi ETSI EN 301 489-4
EN 62684
EN 60950-1
Višina 45 mm
Width 22,5 mm
Globina 42 mm
Globina vgradnje 30,8 mm
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,900 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 54,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 14,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 612,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,429 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 11