Schneider-Electric
 
NU301854 slika – Schneider- scope
NU301854
Unica - 2 USB polnilnik 2,4 A - tip A in C - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del USB pomnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Aplikacija naprave Pomnilnik
Montaža naprave Podometna
?tevilo modulov 2 modula
Vrsta napajalnika USB USB tipa A + C
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Površinska obdelava (finish) Pra?no barvano
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna poraba moči v W 0,075 W
Nominalna izhodna moč 12 W
Vhodna moč 12 W
Življenjska doba v urah 30000 h 12 W
Številka vtičnice 2
Integriran tip povezave 1 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev1 A
1 USB tip C 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,4 A
Material ABS: Centralna plošča
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
PC (polikarbonat) GF10 FR: Notranji pokrov
Tip zaščite Za??ita kratkega stika
Število terminalov 2 Vijačne sponke
Priključna zmogljivost 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaVpeta kabel/li
Dol?ina blankiranja ?ice 8 mm
Združljivost izdelkov Vse naprave, ki izpolnjujejo EN 62684 standard
Način pritrjevanja S kle??ami
Z vijaki
Tip pakiranja Preto?ni paket
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi EN 62684
ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
Višina 45 mm
Širina 22,5 mm
Globina 42 mm
Globina vgradnje 30,8 mm
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,9 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 53,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,0 cm
Paket 2 Širina 14,5 cm
Paket 2 Dolžina 26,0 cm
Paket 2 Teža 604,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,419 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Ogljični odtis (kg.eq.CO2) 11