|
|
|
NU301930
Unica - dvojni USB hitri polnilec A + C - 18W
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
USB pomnilnik
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Stanje uporabe
|
Notranja
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Pomnilnik
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
?tevilo modulov
|
2 modula
|
Vrsta napajalnika USB
|
USB tipa A + C
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
100 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Maksimalna poraba moči v W
|
0,1 W
|
Nominalna izhodna moč
|
18 W
|
Življenjska doba v urah
|
30000 h 18 W
|
Številka vtičnice
|
2
|
Integriran tip povezave
|
1 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev1 A
1 USB tip C 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,4 A
|
Material
|
Plastika: Ohi?je
|
Tip zaščite
|
Kratki stik
Prenapetost
Pregrevanje
Prenapetost
Nadtok
|
Število terminalov
|
2 Vija?ne sponke
|
Oblika glave vijaka
|
Pozidriv No 1
|
Priključna zmogljivost
|
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Dol?ina blankiranja ?ice
|
7 mm
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Globina vgradnje
|
32 mm
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
113,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,427 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
216
|
Paket 3 Višina
|
77,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
36,436 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|