Schneider-Electric
 
NU301954 slika – Schneider- scope
NU301954
Unica - dvojni USB hitri polnilec A + C - 18W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del USB pomnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Stanje uporabe Notranja
Komplementarno
Aplikacija naprave Pomnilnik
Montaža naprave Podometna
?tevilo modulov 2 modula
Vrsta napajalnika USB USB tipa A + C
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Površinska obdelava (finish) Pra?no barvano
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Maksimalna poraba moči v W 0,1 W
Nominalna izhodna moč 18 W
Življenjska doba v urah 30000 h 18 W
Številka vtičnice 2
Integriran tip povezave 1 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev1 A
1 USB tip C 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,4 A
Material Plastika: Ohi?je
Tip zaščite Kratki stik
Prenapetost
Pregrevanje
Prenapetost
Nadtok
Število terminalov 2 Vija?ne sponke
Oblika glave vijaka Pozidriv No 1
Priključna zmogljivost 2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaTogo kabel/li
2 x 0,75 do 2 x 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
Dol?ina blankiranja ?ice 7 mm
Način pritrjevanja Vpet
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Višina 45 mm
Širina 45 mm
Globina 40 mm
Globina vgradnje 32 mm
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,700 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 9,500 cm
Paket 1 Teža 113,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,243 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 77,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 24,272 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko