Schneider-Electric
 
NU302330 slika – Schneider- scope
NU302330
Italijanska vtičnica, Unica, 16 A, 2P+E, aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Outlet standard deviation Italijanski
Standardni opis vtičnice Središčna ozemljitev
Nazivni tok 16 A
Komplementarno
Aplikacija naprave Napajanje
Tip pokrova Z zaslonko/zaščito
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Število modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Aluminij
Povezave - terminali Vijačne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…4 mm² - kabelska prožnost:Togo
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,8
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Količina na set/komplet Komplet 1 Pretočni paket
Standardi IEC 60884-1
Globina vgradnje 24 mm
Globina 35,5 mm
Širina 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,0275 kg
Površinska obdelava (treatment) Pobarvano
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP21 D
Okoljske značilnosti Olje
Belilo
Tekoče milo
UV odporen
Alkohol
Petrol
Aceton
Tekočina za čiščenje stekel
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 29,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 343,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,981 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Minimum percentage of recycled plastic content 60