Schneider-Electric
 
NU302344 slika – Schneider- scope
NU302344
Italijanska vtičnica, Unica, 16 A, 2P+E, bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Outlet standard deviation Italijanski
Standardni opis vtičnice Središčna ozemljitev
Nazivni tok 16 A
Komplementarno
Aplikacija naprave Napajanje
Tip pokrova Z zaslonko/za??ito
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
?tevilo modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Be? ( RAL 1013)
Povezave - terminali Vija?ne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm²kabel/li2 - kabelska pro?nost:Prilagodljiv
0…4 mm² - kabelska prožnost:Togo
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,8
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Količina na set/komplet Komplet 1 Preto?ni paket
Standardi IEC 60884-1
Globina vgradnje 24 mm
Globina 35,5 mm
Širina 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,0275 kg
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP21 D
Okoljske značilnosti Aceton
Teko?ina za ?i??enje stekel
UV odporen
Teko?e milo
Petrol
Alkohol
Olje
Belilo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,55 cm
Paket 1 Širina 2,25 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 27,5 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,5 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 343,3 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,934 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Najmanjši odstotek reciklaže 61