Schneider-Electric
 
NU302354 slika – Schneider- scope
NU302354
Italijanska vtičnica, Unica, 16 A, 2P+E, antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Outlet standard deviation Italijanski
Standardni opis vtičnice Središčna ozemljitev
Nazivni tok 16 A
Komplementarno
Aplikacija naprave Napajanje
Tip pokrova Z zaslonko/za??ito
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
?tevilo modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Povezave - terminali Vija?ne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm²kabel/li2 - kabelska pro?nost:Prilagodljiv
0…4 mm² - kabelska prožnost:Togo
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,8
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Količina na set/komplet Komplet 1 Preto?ni paket
Standardi IEC 60884-1
Globina vgradnje 24 mm
Globina 35,5 mm
Širina 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,0275 kg
Površinska obdelava (treatment) Pobarvano
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP21 D
Okoljske značilnosti Petrol
Olje
Aceton
Belilo
Teko?ina za ?i??enje stekel
Alkohol
UV odporen
Teko?e milo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 3,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 28,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,500 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 341,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,512 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Najmanjši odstotek reciklaže 61