|
|
|
NU303118
Unica - 1 evropska vtičnica - 2P + otroška zaščita - 10A 250V - IP21D - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
1
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/1
|
Outlet standard deviation
|
Evrošpski/o/a
|
Standardni opis vtičnice
|
Unearthed
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/zaščito
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Število modulov
|
1 modul
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Prečni prerez kabla
|
0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov, cos phi = 0,8
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
CuZn37: Priključki
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1 Pretočni paket
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1: 1994
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
|
Globina vgradnje
|
30 mm
|
Globina
|
39,3 mm
|
Width
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,019 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP3x
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
190,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,326 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
|
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
60
|
|
|