|
|
|
NU303130
Unica - 1 evropska vtičnica - 2P + otroška zaščita - 10A 250V - IP21D - alu
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
1
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/1
|
Outlet standard deviation
|
Evrošpski/o/a
|
Standardni opis vtičnice
|
Unearthed
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/zaščito
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Število modulov
|
1 modul
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Prečni prerez kabla
|
0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov, cos phi = 0,8
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
CuZn37: Priključki
|
Površinska obdelava (finish)
|
Pobarvano
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1 Pretočni paket
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1: 1994
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
|
Globina vgradnje
|
30 mm
|
Globina
|
39,3 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,019 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Pobarvano
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP3x
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,9 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
286,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,348 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|