Schneider-Electric
 
NU303144 slika – Schneider- scope
NU303144
Evropska vtičnica, Unica, 2P, 10 A, 1 modul, bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P
Standard vtičnice CEE 7/1
Outlet standard deviation Evro?pski/o/a
Standardni opis vtičnice Unearthed
Nazivni tok 10 A
Komplementarno
Aplikacija naprave Napajanje
Tip pokrova Z zaslonko/za??ito
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
?tevilo modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Be? ( RAL 1013)
Povezave - terminali Vija?ne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm²kabel/li2 - kabelska pro?nost:Prilagodljiv
0…4 mm² - kabelska prožnost:Togo
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,8
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Količina na set/komplet Komplet 1 Preto?ni paket
Standardi IEC 60884-1
Certifikati izdelkov EAC
Globina vgradnje 27 mm
Globina 37 mm
Širina 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,018 kg
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
IK stopnja zaščite IK01
IP stopnja zaščite IP3x
Okoljske značilnosti UV odporen
Aceton
Teko?ina za ?i??enje stekel
Olje
Alkohol
Teko?e milo
Belilo
Petrol
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,7 cm
Paket 2 Širina 14,0 cm
Paket 2 Dolžina 26,2 cm
Paket 2 Teža 274,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,14 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Najmanjši odstotek reciklaže 60