Schneider-Electric
 
NU303154 slika – Schneider- scope
NU303154
Unica - 1 evropska vt. - 2P + otr. zaščita - 10A 250V - IP21D - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P
Standard vtičnice CEE 7/1
Outlet standard deviation Evro?pski/o/a
Standardni opis vtičnice Unearthed
Nazivni tok 10 A
Komplementarno
Aplikacija naprave Napajanje
Tip pokrova Z zaslonko/za??ito
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
?tevilo modulov 1 modul
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Povezave - terminali Vija?ne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,8
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
CuZn37: Priključki
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Količina na set/komplet Komplet 1 Pretočni paket
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1: 1994
Certifikati izdelkov EAC
Globina vgradnje 30 mm
Globina 39,3 mm
Širina 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,019 kg
Površinska obdelava (treatment) Pobarvano
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP3x
Okoljske značilnosti Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Teko?ina za ?i??enje stekel
Teko?e milo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 19,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,5 cm
Paket 2 Širina 14,0 cm
Paket 2 Dolžina 26,0 cm
Paket 2 Teža 190,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,39 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2) 1
Najmanjši odstotek reciklaže 60