Schneider-Electric
 
NU303644 slika – Schneider- scope
NU303644
Unica - 1 vtičnica - 2P+E + otroška zaščita - 16A 250V - IP20 - bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Standard vtičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Položaj ozemljitvenega čepa 90° ozemljitveni čep
Nazivni tok 16 A
Komplementarno
Aplikacija naprave Napajanje
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Število modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Povezave - terminali Vijačne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…4 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,8
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
CuZn37: Priključki
CuZn33: Ozemljitveni kontakt
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Količina na set/komplet Komplet 1 Pretočni paket
Standardi IEC 60884-1
DIN VDE 0620-1
Certifikati izdelkov EAC
VDE
Globina vgradnje 30,5 mm
Globina 40 mm
Širina 45 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,033 kg
Površinska obdelava (treatment) Nevzdrževan
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP20
Okoljske značilnosti Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 33,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 17,500 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 445,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 140
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,663 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Minimum percentage of recycled plastic content 57