Schneider-Electric
 
NU303754 slika – Schneider- scope
NU303754
Unica - 1 vti?nica - 2P+E + otro?ka za??ita - 16A 250V - IP21D - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vti?nica
Predstavitev naprave Mehanizem
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Konfiguracija polov vtičnice 2P + E
Standard vtičnice CEE 7/3
Outlet standard deviation Schuko
Standardni opis vtičnice Stranska ozemljitev
Položaj ozemljitvenega čepa 90° ozemljitveni čep
Nazivni tok 16 A
Komplementarno
Aplikacija naprave Napajanje
Tip pokrova Z zaslonko/za??ito
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
?tevilo modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Povezave - terminali Vija?ne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm²kabel/li2 - kabelska pro?nost:Prilagodljiv
0…4 mm²kabel/li2 - kabelska pro?nost:Togo
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,8
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
CuZn37: Priklju?ki
CuZn33: Ozemljitveni kontakt
Površinska obdelava (finish) Pobarvano
Količina na set/komplet Komplet 1 Preto?ni paket
Standardi IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Certifikati izdelkov Aenor
EAC
Globina vgradnje 30,5 mm
Globina 40 mm
Širina 45 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,033 kg
Površinska obdelava (treatment) Pobarvano
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…35 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Okoljske značilnosti Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Teko?ina za ?i??enje stekel
Teko?e milo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 33,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,200 cm
Paket 2 Širina 17,800 cm
Paket 2 Dolžina 24,800 cm
Paket 2 Teža 431,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 140
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 6,800 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1
Najmanjši odstotek reciklaže 56