|
|
|
NU305718
Unica - 1 vtičnica - 2P+E + otroška zaščita - 16A 250V - IP21 D - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
1
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Nazivni tok
|
16 A
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/zaščito
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov, cos phi = 0,8
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1 Pretočni paket
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
Aenor
|
Globina vgradnje
|
32 mm
|
Globina
|
42 mm
|
Width
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Product weight
|
0,031 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
31,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
25,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
419,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
140
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,611 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
43
|
|
|