|
|
|
NU306703A
Unica - 2 vtičnica - 2P+E + otroška zaščita - 16A 250V - IP21 D - rdeča
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
2
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Položaj ozemljitvenega čepa
|
45° ozemljitveni zatič
|
Nazivni tok
|
16 A
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/zaščito
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Število modulov
|
4 moduli
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Zelena
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
IPT (izolacijski terminal za prebadanje)
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov, cos phi = 0,8
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1 Pretočni paket
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Certifikati izdelkov
|
Aenor
EAC
|
Globina vgradnje
|
31,1 mm
|
Globina
|
40,4 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Teža izdelka
|
0,077 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
78 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8 cm
|
Paket 2 Širina
|
22,4 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,8 cm
|
Paket 2 Teža
|
924 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
90
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,12 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
54
|
|
|