|
|
|
NU306718
Unica - 2 vtičnica - 2P+E + otroška zaščita - 16A 250V - IP21 D - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?nica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
2
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Položaj ozemljitvenega čepa
|
45° ozemljitveni zatič
|
Nazivni tok
|
16 A
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/za??ito
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
?tevilo modulov
|
4 moduli
|
Način pritrjevanja
|
Na klik (?Click-in?)
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Povezave - terminali
|
Vija?ne sponke
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska pro?nost:Prilagodljiv
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska pro?nost:Togo
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
100 operacij 1,25 In in 1,1 Un
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov, cos phi = 0,8
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1 Preto?ni paket
|
Standardi
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Certifikati izdelkov
|
Aenor
EAC
VDE
|
Globina vgradnje
|
31,1 mm
|
Globina
|
40,4 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
90 mm
|
Teža izdelka
|
0,077 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Teko?ina za ?i??enje stekel
Teko?e milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
73 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
21,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27 cm
|
Paket 2 Teža
|
915 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,098 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
62
|
|
|