|
|
|
NU307603
New Unica, 3 x vtičnica, 2P+E, 16A 250V, IP21 D, rdeča
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
3
|
Konfiguracija polov vtičnice
|
2P + E
|
Standard vtičnice
|
CEE 7/3
|
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Standardni opis vtičnice
|
Stranska ozemljitev
|
Položaj ozemljitvenega čepa
|
45° ozemljitveni zatič
|
Nazivni tok
|
16 A
|
Stanje uporabe
|
Notranja
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Tip pokrova
|
Z zaslonko/zaščito
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Število modulov
|
6 modulov
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Rdeča ( Pantone 1795C)
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Prilagodljiv
0…2,5 mm²kabel/li2 - kabelska prožnost:Togo
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
100 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Električna vzdržljivost
|
5000 ciklov, cos phi = 0,8
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
PC: Mehanizem pokrova
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1 Pretočni paket
|
Standardi
|
IEC 60884-1
|
Certifikati izdelkov
|
SEMKO
DEMKO
EAC
|
Globina vgradnje
|
30 mm
|
Globina
|
39,4 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
135 mm
|
Teža izdelka
|
0,106 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Protibakterijski
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…35 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Belilo
UV odporen
Petrol
Olje
Alkohol
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
109,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,229 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,313 kg
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
Sustainable packaging
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
62
|
|
|