Schneider-Electric
 
NU310744SC slika – Schneider- scope
NU310744SC
Stikalo za rolete, Unica, 10 A, 250 V, AC, 1 modul, bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Krmiljenje
Izdelek ali sestavni del Tipka za žaluzije
Predstavitev naprave Mehanizem
Nazivni tok 10 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Glavni odtenek barve Bež
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Število modulov 1 modul
Tip tehnologije Elektromehanski
Aktuator Rocker
Število rockerjev 2
Preklopna funkcija 1-polno 2-smerno
Preklopna aplikacija Rolete
Število polov 1
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Mehansko zapiranje Blokada med gor/dol
[Iu] Nazivni prekinitveni tok 2,5 A zaMotor
Odprtina razdalje > 3 mm
Signalna svetilka Brez LED
Oznaka Navzgor
Navzdol
Povezave - terminali Vijačne sponke
Prečni prerez kabla 2,5 mm² Prilagodljiv kabel
1,5…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
2,5 mm² Togo kabel
1,5…2,5 mm² Togo kabel
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,6
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS: Mehanizem pokrova
Standardi NN direktiva
EMC direktiva
EN 60669-1
Certifikati izdelkov ISI
CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…40 °C
Globina vgradnje 31,5 mm
Globina 40,6 mm
Width 22,5 mm
Višina 45 mm
Product weight 0,035 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP4x
Okoljske značilnosti Petrol
Belilo
Olje
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
Alkohol
Aceton
UV odporen
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 311,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,399 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1