|
|
|
NU310844SC
Stikalo za rolete, Unica, 10 AX, 250 V, AC, 1 modul, bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo za žaluzije
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Nazivni tok
|
10 AX
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Glavni odtenek barve
|
Bež
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Število modulov
|
1 modul
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Aktuator
|
Rocker
|
Število rockerjev
|
2
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Preklopna aplikacija
|
Rolete
|
Število polov
|
1
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Mehansko zapiranje
|
Blokada med gor/dol
|
[Iu] Nazivni prekinitveni tok
|
2,5 A zaMotor
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Signalna svetilka
|
Brez LED
|
Oznaka
|
Navzdol
Navzgor
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Prečni prerez kabla
|
2,5 mm² Prilagodljiv kabel
1,5…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
2,5 mm² Togo kabel
1,5…2,5 mm² Togo kabel
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS: Mehanizem pokrova
|
Standardi
|
EN 60669-1
EMC direktiva
NN direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
ISI
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…40 °C
|
Globina vgradnje
|
31,5 mm
|
Globina
|
40,6 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,036 kg
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP4x
|
Okoljske značilnosti
|
UV odporen
Tekoče milo
Olje
Alkohol
Belilo
Petrol
Aceton
Tekočina za čiščenje stekel
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,050 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,250 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
25,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
308,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
360
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,692 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Toxic heavy metal free
|
Da
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
|
|