|
|
|
NU310854SC
Stikalo za rolete, Unica, 10 AX, 250 V, AC, 1 modul, antracit
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo za žaluzije
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Nazivni tok
|
10 AX
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Antracit ( RAL 7021)
|
Glavni odtenek barve
|
Antracit
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Število modulov
|
1 modul
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Aktuator
|
Rocker
|
Število rockerjev
|
2
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Preklopna aplikacija
|
Rolete
|
Število polov
|
1
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Mehansko zapiranje
|
Blokada med gor/dol
|
[Iu] Nazivni prekinitveni tok
|
2,5 A zaMotor
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Signalna svetilka
|
Brez LED
|
Oznaka
|
Navzdol
Navzgor
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Prečni prerez kabla
|
2,5 mm² Prilagodljiv kabel
1,5…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
2,5 mm² Togo kabel
1,5…2,5 mm² Togo kabel
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Električna vzdržljivost
|
40000 ciklov, cos phi = 0,6
10000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Material
|
ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS: Mehanizem pokrova
|
Standardi
|
EMC direktiva
EN 60669-1
NN direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
ISI
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…40 °C
|
Globina vgradnje
|
31,5 mm
|
Globina
|
40,6 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,036 kg
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP4x
|
Okoljske značilnosti
|
Belilo
Tekočina za čiščenje stekel
UV odporen
Alkohol
Tekoče milo
Olje
Petrol
Aceton
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,05 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,25 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
21 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
12 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
278,3 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
160
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,894 kg
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
Sustainable packaging