Schneider-Electric
 
NU310918SC slika – Schneider- scope
NU310918SC
Stikalo za rolete, Unica, 10 A, 250 V, AC, 1 modul, 2p, bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Aplikacija naprave Krmiljenje
Izdelek ali sestavni del Stikalo za žaluzije
Predstavitev naprave Mehanizem
Nazivni tok 10 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Glavni odtenek barve Bela
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Število modulov 1 modul
Tip tehnologije Elektromehanski
Aktuator Rocker
Število rockerjev 2
Preklopna funkcija 2-polni 2-smerni
Preklopna aplikacija Rolete
Število polov 2
Tip kontakta in sestava 1 C/O + 1 C/O
Mehansko zapiranje Blokada med gor/dol
[Iu] Nazivni prekinitveni tok 2,5 A zaMotor
Odprtina razdalje > 3 mm
Signalna svetilka Brez LED
Oznaka Navzgor
Navzdol
Povezave - terminali Vijačne sponke
Prečni prerez kabla 2,5 mm² Prilagodljiv kabel
1,5…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
2,5 mm² Togo kabel
1,5…2,5 mm² Togo kabel
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Električna vzdržljivost 10000 ciklov, cos phi = 0,6
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Material ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS: Mehanizem pokrova
Standardi NN direktiva
EN 60669-1
EMC direktiva
Certifikati izdelkov ISI
CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…40 °C
Globina vgradnje 31,5 mm
Globina 40,6 mm
Širina 22,5 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,0382 kg
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP4x
Okoljske značilnosti Tekočina za čiščenje stekel
Petrol
Alkohol
UV odporen
Belilo
Olje
Tekoče milo
Aceton
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 31,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,500 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 18,500 cm
Paket 2 Teža 370,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,289 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni