|
|
|
NU316144
Navadno stikalo, Unica, 16 A, 1 modul, bež
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 1-smerno
|
Število rockerjev
|
1
|
Aplikacija naprave
|
Nadzor svetlobe
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Nazivni tok
|
16 A
16 AX
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Električna vzdržljivost
|
5000 ciklov
20000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Stanje uporabe
|
Notranja
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Aktuator
|
Rocker
|
Število modulov
|
1 modul
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke
|
Prečni prerez kabla
|
0…4 mm² Togo kabel
0…4 mm² Prilagodljiv kabel
|
Material
|
ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS: Mehanizem pokrova
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Posebna obdelava - vgrajeno v material
|
Nevzdrževan
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina
|
34,25 mm
|
Globina vgradnje
|
21,15 mm
|
Teža izdelka
|
0,0197 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
NN direktiva
EMC direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP4x
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
UV odporen
Tekoče milo
Olje
Alkohol
Petrol
Aceton
Belilo
Tekočina za čiščenje stekel
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
16,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
8,200 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,700 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
404,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
8,783 kg
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
Sustainable packaging