Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NU316218 |
Schneider-Electric
 
NU316218 slika – Schneider- scope
NU316218
Unica - 2p stikalo 16A vijačno 1 modul bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem
Tip tehnologije Elektromehanski
Preklopna funkcija 2-polni 1-smerni
Število rockerjev 1
Aplikacija naprave Nadzor svetlobe
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Nazivni tok 10 AX
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Električna vzdržljivost 20000 ciklov, cos phi = 0,6
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Odprtina razdalje > 3 mm
Aktuator Rocker
Število modulov 1 modul
Povezave - terminali Vijačne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm² Togo kabel
0…4 mm² Prilagodljiv kabel
Material CuZn5 Ag: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
Oznaka 0 - 1
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Posebna obdelava - vgrajeno v material Nevzdrževan
Način pritrjevanja Vpet
Width 22,5 mm
Višina 45 mm
Globina 37,75 mm
Globina vgradnje 24,65 mm
Teža izdelka 0,0206 kg
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi EN 60669-1
NN direktiva
EMC direktiva
Certifikati izdelkov CE
Aenor
EAC
NF
VDE
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP4x
IK stopnja zaščite IK04
Okoljske značilnosti Olje
UV odporen
Aceton
Tekoče milo
Tekočina za čiščenje stekel
Petrol
Alkohol
Belilo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 3,8 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 21 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 8,2 cm
Paket 2 Širina 17,7 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 504 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 160
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 4,519 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1