Schneider-Electric
 
NU316244S slika – Schneider- scope
NU316244S
Stikalo, Unica, 2p, indikacijska luč, 16 A, 1 modul, bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem
Tip tehnologije Elektromehanski
Preklopna funkcija 2-polni 1-smerni
Število rockerjev 1
Aplikacija naprave Nadzor svetlobe
Dobavljena oprema LED
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Tip pakiranja Pretočni paket
Komplementarno
Nazivni tok 16 A
16 AX
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Električna vzdržljivost 5000 ciklov
20000 ciklov, cos phi = 0,6
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Stanje uporabe Notranja
Odprtina razdalje > 3 mm
Aktuator Rocker
Število modulov 1 modul
Signalna svetilka LED, barva:Jantar, tokovna poraba:0,15 mA, temperaturni dvig:15 °C
LED, barva:Rdeča, tokovna poraba:1,5 mA, temperaturni dvig:15 °C
Povezave - terminali Vijačne sponke
Prečni prerez kabla 0…4 mm² Togo kabel
0…4 mm² Prilagodljiv kabel
Material ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS: Mehanizem pokrova
Oznaka 0 - 1
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Posebna obdelava - vgrajeno v material Nevzdrževan
Način pritrjevanja Vpet
Width 22,5 mm
Višina 45 mm
Globina 34,25 mm
Globina vgradnje 21,15 mm
Product weight 0,0273 kg
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi EN 60669-1
NN direktiva
EMC direktiva
Certifikati izdelkov CE
Aenor
EAC
NF
VDE
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP4x
IK stopnja zaščite IK04
Okoljske značilnosti Tekoče milo
UV odporen
Belilo
Petrol
Olje
Aceton
Tekočina za čiščenje stekel
Alkohol
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 3,8 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 23,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 8,2 cm
Paket 2 Širina 17,7 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 544,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 40
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,403 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP C4ccbb9a-9710-4a50-ac20-44d8c758d232
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6