Schneider-Electric
 
NU320318S slika – Schneider- scope
NU320318S
Unica - izmenično stikalo z nevtralno 10 A brezvijačno 2 modula bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem
Tip tehnologije Elektromehanski
Preklopna funkcija 1-polno 2-smerno
Število rockerjev 1
Aplikacija naprave Nadzor svetlobe
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Tip pakiranja Preto?ni paket
Komplementarno
Nazivni tok 10 AX
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Električna vzdržljivost 20000 ciklov, cos phi = 0,6
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Odprtina razdalje > 3 mm
Aktuator Rocker
?tevilo modulov 2 modula
Povezave - terminali Brezvija?ni terminali
Prečni prerez kabla 0…2,5 mm² Togo kabel
0…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
CuZn37: Priključki
PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipka za sprostitev
Oznaka Brez oznake
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Posebna obdelava - vgrajeno v material Nevzdrževan
Način pritrjevanja Vpet
Širina 45 mm
Višina 45 mm
Globina 34,25 mm
Globina vgradnje 21,15 mm
Teža izdelka 0,0205 kg
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi EN 60669-1
NN direktiva
EMC direktiva
Certifikati izdelkov CE
Aenor
EAC
NF
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP4x
IK stopnja zaščite IK04
Okoljske značilnosti Olje
UV odporen
Aceton
Teko?e milo
Teko?ina za ?i??enje stekel
Petrol
Alkohol
Belilo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 21,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 303,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,864 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C4ccbb9a-9710-4a50-ac20-44d8c758d232
Od zibelke do zibelke
print Bronasto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 1