|
|
|
NU320330VMC
Unica - izmeni?no stikalo za krmiljenje vent. 10 A brezvija?no 2 modula aluminij
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stikalo
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Število rockerjev
|
1
|
Aplikacija naprave
|
Ventilator
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Tip pakiranja
|
Preto?ni paket
|
Komplementarno
Nazivni tok
|
10 AX
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Aktuator
|
Rocker
|
?tevilo modulov
|
2 modula
|
Povezave - terminali
|
Brezvija?ni terminali
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm² Togo kabel
0…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
|
Material
|
Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
CuZn37: Priklju?ki
PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipka za sprostitev
|
Oznaka
|
Simbol ventilatorja
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Posebna obdelava - vgrajeno v material
|
Pobarvano
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina
|
34,25 mm
|
Globina vgradnje
|
21,15 mm
|
Teža izdelka
|
0,0189 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
NN direktiva
EMC direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP4x
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
Olje
UV odporen
Aceton
Teko?e milo
Teko?ina za ?i??enje stekel
Petrol
Alkohol
Belilo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
20,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
292,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
894,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|