|
|
|
NU320644CN
Tipkalo, Unica, lokacijska luč zvonca, 10 A, 2 modula, bež
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipkovno stikalo
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Število rockerjev
|
1
|
Aplikacija naprave
|
Stikalo za zvonec
|
Dobavljena oprema
|
LED
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Nazivni tok
|
10 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Električna vzdržljivost
|
40000 ciklov, cos phi = 0,6
20000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Stanje uporabe
|
Notranja
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Aktuator
|
Rocker
|
Število modulov
|
2 modula
|
Signalna svetilka
|
LED, barva:Modra, tokovna poraba:0,15 mA, temperaturni dvig:15 °C
LED, barva:Bela, tokovna poraba:0,05 mA, temperaturni dvig:15 °C
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm² Togo kabel
0…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
|
Material
|
ASA + PC: Mehanizem pokrova
ABS: Mehanizem pokrova
|
Oznaka
|
Zvonec
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Posebna obdelava - vgrajeno v material
|
Nevzdrževan
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina
|
34,25 mm
|
Globina vgradnje
|
21,15 mm
|
Teža izdelka
|
0,0226 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Standardi
|
EN 60669-1
NN direktiva
EMC direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP4x
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Tekočina za čiščenje stekel
Tekoče milo
Belilo
Alkohol
Petrol
UV odporen
Olje
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,9 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
286,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
887,0 g
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
Sustainable packaging