|
|
|
NU320818
Unica - Navadno stikalo za rolete 6 A brez vijakov 2 modula bela
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nadzor zaklopa
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Preklopna funkcija
|
3 položaji
|
Število rockerjev
|
3
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Komplementarno
Nazivni tok
|
6 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Aktuator
|
Rocker in tipkalo
|
Število modulov
|
2 modula
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Prečni prerez kabla
|
0…2,5 mm² Togo kabel
0…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
|
Material
|
CuZn15: Priključki
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipka za sprostitev
|
Oznaka
|
Puščica
0 položaj
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Posebna obdelava - vgrajeno v material
|
Nevzdrževan
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina
|
44,35 mm
|
Globina vgradnje
|
32,8 mm
|
Teža izdelka
|
0,0335 kg
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Standardi
|
IEC 60669-1
NN direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP4x
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
Okoljske značilnosti
|
Olje
UV odporen
Aceton
Tekoče milo
Tekočina za čiščenje stekel
Petrol
Alkohol
Belilo
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
35,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
614,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
80
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,367 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|