Schneider-Electric
 
NU321454 slika – Schneider- scope
NU321454
Unica - Stikalo za nadzor vent. - 1-polno + dvojno stikalo - 10 AX - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem
Tip tehnologije Elektromehanski
Preklopna funkcija 1-polno 1-smerno
1-polno 2-smerno
Število rockerjev 2
Aplikacija naprave Ventilator
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Tip pakiranja Preto?ni paket
Komplementarno
Nazivni tok 10 AX
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Električna vzdržljivost 20000 ciklov, cos phi = 0,6
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Dielektrična trdnost 2000 V
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Odprtina razdalje > 3 mm
Aktuator Rocker
Število modulov 2 modula
Povezave - terminali Brezvija?ni terminali
Prečni prerez kabla 0…2,5 mm² Togo kabel
0…2,5 mm² Prilagodljiv kabel
Material Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
CuZn37: Priklju?ki
PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipka za sprostitev
Oznaka 0 - 1
Simbol ventilatorja
Površinska obdelava (finish) Mat
Posebna obdelava - vgrajeno v material Pobarvano
Način pritrjevanja Vpet
Širina 45 mm
Višina 45 mm
Globina 36,25 mm
Globina vgradnje 23,15 mm
Teža izdelka 0,0312 kg
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi NN direktiva
IEC 60669-1
Certifikati izdelkov CE
Aenor
EAC
NF
VDE
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP4x
IK stopnja zaščite IK04
Okoljske značilnosti Olje
UV odporen
Aceton
Teko?e milo
Teko?ina za ?i??enje stekel
Petrol
Alkohol
Belilo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,7 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 34,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 18,0 cm
Paket 2 Dolžina 18,5 cm
Paket 2 Teža 430,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,173 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1