Schneider-Electric
 
NU322620 slika – Schneider- scope
NU322620
Unica - potezno stikalo - 2 modula - protibakterijska - bela
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Vle?no nizno stikalo
Predstavitev naprave Mehanizem
Aplikacija naprave Krmiljenje
Preklopna funkcija 1-polno 2-smerno
Nazivni tok 10 A
Aktuator Kabelska tipka
?tevilo modulov 2 modula
Način pritrjevanja Vpet
Barvni odtenek Bela ( RAL 9003)
Komplementarno
Tip tehnologije Elektromehanski
Dolžina kabla 1 m
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V
Tip omre?ja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Odprtina razdalje > 3 mm
Povezave - terminali Brezvija?ni terminali
Prečni prerez kabla 2,5 mm² Prilagodljiv kabel
2,5 mm² Togo kabel
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve 200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
Električna vzdržljivost 20000 ciklov, cos phi = 0,6
Dielektrična trdnost 2000 V
Izolacijska upornost > 5 MOhm pri500 V
Material Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
CuZn37: Priklju?ki
PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipka za sprostitev
Standardi IEC 60669-1
Direktive 2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
Certifikati izdelkov EAC
Aenor
NF
CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Globina vgradnje 21,15 mm
Globina 47 mm
Širina 45 mm
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,035 kg
Površinska obdelava (treatment) Protibakterijski
Površinska obdelava (finish) Sijajni
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP21 D
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,0 cm
Paket 1 Teža 37,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,234 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Cb6fc770-026e-43fb-b488-d8a3f48172fa
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1