|
|
|
NU322630
Unica - potezno stikalo - 2 modula - brezvijačni terminali -
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vlečno nizno stikalo
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Aktuator
|
Kabelska tipka
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Aluminij
|
Komplementarno
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Prečni prerez kabla
|
2,5 mm² Prilagodljiv kabel
2,5 mm² Togo kabel
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
CuZn37: Priključki
PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipka za sprostitev
|
Standardi
|
IEC 60669-1
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Certifikati izdelkov
|
CE
NF
Aenor
EAC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Globina vgradnje
|
21,15 mm
|
Globina
|
47 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,035 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Pobarvano
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajno
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP21 D
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
38,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
463,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,233 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|