|
|
|
NU322644
Potezno stikalo, Unica, 2 modula, 10 A, 250 V, AC, bež
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Cord push-button switch
|
Estetsko ime
|
Unica (standardna estetika)
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Preklopna funkcija
|
1-polno 2-smerno
|
Nazivni tok
|
10 A
|
Aktuator
|
Kabelska tipka
|
Število modulov
|
2 modula
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Barvni odtenek
|
Bež ( RAL 1013)
|
Komplementarno
Tip tehnologije
|
Elektromehanski
|
Dolžina kabla
|
1 m
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V
|
Tip omrežja
|
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Odprtina razdalje
|
> 3 mm
|
Povezave - terminali
|
Brezvijačni terminali
|
Prečni prerez kabla
|
2,5 mm² Prilagodljiv kabel
2,5 mm² Togo kabel
|
Minimalna obremenitvena zmogljivost prekinitve
|
200 operacij 1,25 In in 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Električna vzdržljivost
|
40000 ciklov, cos phi = 0,6
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V
|
Izolacijska upornost
|
> 5 MOhm pri500 V
|
Material
|
ASA + PC: Mehanizem pokrova
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: "Rocker" mehanizma
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
CuZn37: Priključki
PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipka za sprostitev
|
Standardi
|
IEC 60669-1
EMC direktiva
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
|
Certifikati izdelkov
|
EAC
Aenor
NF
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Globina vgradnje
|
21,15 mm
|
Globina
|
47 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,0291 kg
|
Površinska obdelava (treatment)
|
Nevzdrževan
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Okoljske značilnosti
|
Aceton
Olje
UV odporen
Tekoče milo
Tekočina za čiščenje stekel
Belilo
Alkohol
Petrol
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
32,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,2 cm
|
Paket 2 Širina
|
17,7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
404,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
20
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,123 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh free of SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Sustainable packaging