Schneider-Electric
 
NU341030 slika – Schneider- scope
NU341030
Unica - 1 X RJ45 vtičnica - 1 m - kat. 5E - UTP - ravna - otroška zaščita - alu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Podatkovna vtičnica
Aplikacija naprave Komunikacija
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Aluminij
Tip podatkovne vtičnice RJ45 8 kontakt/i Kat.5e < 155 MHz
Dobavljena oprema Zaščitna loputa
Nosilec oznake
Komplementarno
Vrsta komunikacijskega omrežja 1000BASE-T
Protokol komunikacijskih vrat ATM 155 Mbps
Število modulov 1 modul
Številka vtičnice 1
Tip odtisa Infraplus
Tip konektorja S-One
Tip kabelskega oklopa U/UTP
Organizacija žice Nezaščiteni zaviti par
Povezave - terminali Klik
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Vpet
Smer vgradnje Raven
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Globina 40,5 mm
Width 22,5 mm
Višina 45 mm
Globina vgradnje 40,5 mm
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 4 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 14 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,5 cm
Paket 2 Širina 14 cm
Paket 2 Dolžina 26 cm
Paket 2 Teža 140 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,89 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
print Profil krožnega gospodarstva
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No