|
|
|
NU341118
Unica - 1 X RJ45 vtičnica - 2 m - kat. 5E - UTP - ravna - otroška zaščita - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podatkovna vtičnica
|
Aplikacija naprave
|
Komunikacija
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Tip podatkovne vtičnice
|
RJ45 8 kontakt/i Kat.5e < 155 MHz
|
Dobavljena oprema
|
Nosilec oznake
Zaščitna loputa
|
Komplementarno
Vrsta komunikacijskega omrežja
|
1000BASE-T
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
ATM 155 Mbps
|
Število modulov
|
2 modula
|
Številka vtičnice
|
1
|
Tip odtisa
|
Infraplus
|
Tip konektorja
|
S-One
|
Tip kabelskega oklopa
|
U/UTP
|
Organizacija žice
|
Nezaščiteni zaviti par
|
Povezave - terminali
|
Klik
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Smer vgradnje
|
Raven
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Globina
|
40,5 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Globina vgradnje
|
40,5 mm
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK01
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
20 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
5,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,1 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26 cm
|
Paket 2 Teža
|
287 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
40 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,667 kg
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
Sustainable packaging
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|