Schneider-Electric
 
NU341130 slika – Schneider- scope
NU341130
Unica - 1 X RJ45 vtičnica - 2 m - kat. 5E - UTP - ravna - otroška zaščita - alu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Podatkovna vtičnica
Aplikacija naprave Komunikacija
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Aluminij
Tip podatkovne vtičnice RJ45 8 kontakt/i Kat.5e < 155 MHz
Dobavljena oprema Zaščitna loputa
Nosilec oznake
Komplementarno
Vrsta komunikacijskega omrežja 1000BASE-T
Protokol komunikacijskih vrat ATM 155 Mbps
Število modulov 2 modula
Številka vtičnice 1
Tip odtisa Infraplus
Tip konektorja S-One
Tip kabelskega oklopa U/UTP
Organizacija žice Nezaščiteni zaviti par
Povezave - terminali Klik
Montaža naprave Podometna
Način pritrjevanja Vpet
Smer vgradnje Raven
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Globina 40,5 mm
Širina 45 mm
Višina 45 mm
Globina vgradnje 40,5 mm
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
IK stopnja zaščite IK01
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 17,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,000 cm
Paket 2 Širina 14,200 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 530,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,730 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.