|
|
|
NU341818
Unica - 2 USB polnilnik 1 A - 2 modula - tip A - bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
USB pomnilnik
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Komplementarno
Aplikacija naprave
|
Pomnilnik
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Število modulov
|
2 modula
|
Vrsta napajalnika USB
|
USB tipa A + A
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
100 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Nominalna izhodna moč
|
10,5 W
|
Številka vtičnice
|
2
|
Integriran tip povezave
|
2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,1 A
|
Material
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohišje
PC (polikarbonat) GF10 FR: Notranji pokrov
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
|
Število terminalov
|
2 Vijačne sponke
|
Oblika glave vijaka
|
Pozidriv No 1
|
Priključna zmogljivost
|
1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Združljivost izdelkov
|
Vse naprave, ki izpolnjujejo EN 62684 standard
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
5…45 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Standardi
|
IEC 62368-1
IEC 62680-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Globina vgradnje
|
27 mm
|
Teža izdelka
|
0,082 kg
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
IK stopnja zaščite
|
IK04
|
IP stopnja zaščite
|
IP2xC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
596,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
100
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,419 kg
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
Sustainable packaging
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|