Schneider-Electric
 
NU341844 slika – Schneider- scope
NU341844
Unica - 2 USB polnilnik 1 A - 2 modula - tip A - bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del USB pomnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Aplikacija naprave Pomnilnik
Montaža naprave Podometna
Število modulov 2 modula
Vrsta napajalnika USB USB tipa A
Barvni odtenek Be? ( RAL 1013)
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Nominalna izhodna moč 10,5 W
Številka vtičnice 2
Integriran tip povezave 2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,1 A
Material PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
PC (polikarbonat) GF10 FR: Notranji pokrov
Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: Centralna plo??a
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Število terminalov 2 Vija?ne sponke
Oblika glave vijaka Pozidriv No 1
Priključna zmogljivost 1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Združljivost izdelkov Vse naprave, ki izpolnjujejo EN 62684 standard
Način pritrjevanja Z vijaki in kleščami
Tip pakiranja Pretočni paket
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi IEC 62368-1
IEC 62680-3
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
Višina 45 mm
Width 45 mm
Globina 40 mm
Globina vgradnje 27 mm
Product weight 0,082 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP2xC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 4,600 cm
Paket 1 Dolžina 5,000 cm
Paket 1 Teža 52,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,700 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 26,000 cm
Paket 2 Teža 594,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,348 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko