Schneider-Electric
 
NU341854 slika – Schneider- scope
NU341854
Unica - 2 USB polnilnik 1 A - 2 modula - tip A - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del USB pomnilnik
Predstavitev naprave Mehanizem
Komplementarno
Aplikacija naprave Pomnilnik
Montaža naprave Podometna
Število modulov 2 modula
Vrsta napajalnika USB USB tipa A + A
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Površinska obdelava (finish) Prašno barvano
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 240 V AC 50/60 Hz
Nominalna izhodna moč 10,5 W
Številka vtičnice 2
Integriran tip povezave 2 USB tipa A 5 V DC, maksimalna tok. obremenitev2,1 A
Material PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
PC (polikarbonat) GF10 FR: Notranji pokrov
Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: Centralna plo??a
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Število terminalov 2 Vija?ne sponke
Oblika glave vijaka Pozidriv No 1
Priključna zmogljivost 1,5 do 2,5 mm² zaTogo kabel/li
1,5 do 2,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Združljivost izdelkov Vse naprave, ki izpolnjujejo EN 62684 standard
Način pritrjevanja Vpet
Tip pakiranja Pretočni paket
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Standardi EN 61000-6-1
IEC 62680-3
EN 61000-6-3
IEC 62368-1
Višina 45 mm
Width 45 mm
Globina 40 mm
Globina vgradnje 27 mm
Product weight 0,082 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Razred električne izolacije Razred II
IK stopnja zaščite IK04
IP stopnja zaščite IP2xC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 53,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 6,6 cm
Paket 2 Širina 14,4 cm
Paket 2 Dolžina 26,0 cm
Paket 2 Teža 612,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,769 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 10