Schneider-Electric
 
NU342930 slika – Schneider- scope
NU342930
Unica - USB 2.0 podatkovni priklju?ek - 1 modul - aluminij
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del USB konektor
Tip konektorja USB 2.0
Tip električnega tokokroga Podatki
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Aluminij
Tip pakiranja Pretočni paket
Glavni odtenek barve Aluminij
Komplementarno
Številka vtičnice 1
Način pritrjevanja Vpet
Število modulov 1 modul
Površinska obdelava (finish) Mat
Količina na set/komplet Komplet 10
Povezave - terminali Vijačne sponke
Priključna zmogljivost <= 1,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 1,5 mm² zaTogo kabel/li
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Material Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: Centralna plo??a
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
Višina 45 mm
Width 22,5 mm
Globina 28 mm
Globina vgradnje 19,7 mm
Product weight 0,014 kg
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
Standardi EN 62680-2-1
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
IP stopnja zaščite IP2xC
IK stopnja zaščite IK02
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,2 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 17 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 472 g
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 80 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 20,18 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1