|
|
|
NU343018
HDMI podatkovni priključek Tipa A, Unica, 1 modul, bela
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
New Unica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Avdio/video vtičnica
|
Tip konektorja
|
HDMI
|
Tip električnega tokokroga
|
Avdio/video
|
Predstavitev naprave
|
Mehanizem
|
Barvni odtenek
|
Bela ( RAL 9003)
|
Tip pakiranja
|
Pretočni paket
|
Glavni odtenek barve
|
Bela
|
Komplementarno
Montaža naprave
|
Podometna
|
Številka vtičnice
|
1
|
Način pritrjevanja
|
Vpet
|
Število modulov
|
1 modul
|
Površinska obdelava (finish)
|
Sijajni
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Material
|
Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
|
Višina
|
45 mm
|
Width
|
22,5 mm
|
Globina
|
41,7 mm
|
Globina vgradnje
|
25,7 mm
|
Teža izdelka
|
0,036 kg
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost na kemične snovi
|
Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−5…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…40 °C
|
Standardi
|
EN 61000-6-3
EN 62680-2-1
EN 61000-6-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP21
|
IK stopnja zaščite
|
IK02
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
41,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
820,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
160
|
Paket 3 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
21,12 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža