Schneider-Electric
 
NU343044 slika – Schneider- scope
NU343044
HDMI podatkovni priključek Tipa A, Unica, 1 modul, bež
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Avdio/video vtičnica
Tip konektorja HDMI
Tip električnega tokokroga Avdio/video
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Bež ( RAL 1013)
Tip pakiranja Pretočni paket
Glavni odtenek barve Bež
Komplementarno
Montaža naprave Podometna
Številka vtičnice 1
Način pritrjevanja Vpet
Število modulov 1 modul
Površinska obdelava (finish) Mat
Količina na set/komplet Komplet 10
Material Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Centralna plošča
Višina 45 mm
Širina 22,5 mm
Globina 41,7 mm
Globina vgradnje 25,7 mm
Teža izdelka 0,01 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…40 °C
Standardi EN 50157
EN 50049
IP stopnja zaščite IP21
IK stopnja zaščite IK02
Okoljske značilnosti Belilo
Olje
Petrol
Tekočina za čiščenje stekel
UV odporen
Alkohol
Tekoče milo
Aceton
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,0 cm
Paket 1 Širina 2,25 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 38,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 8,2 cm
Paket 2 Širina 19,7 cm
Paket 2 Dolžina 22,6 cm
Paket 2 Teža 485,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 40,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 6,523 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da