Schneider-Electric
 
NU343154 slika – Schneider- scope
NU343154
Unica - 3 RCA priključki (video in avdio) - 1 modul - antracit
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov New Unica
Izdelek ali sestavni del Avdio/video vtičnica
Tip konektorja RCA
Tip električnega tokokroga Avdio/video
Predstavitev naprave Mehanizem
Barvni odtenek Antracit ( RAL 7021)
Tip pakiranja Pretočni paket
Glavni odtenek barve Antracit
Komplementarno
Številka vtičnice 1
Način pritrjevanja Vpet
Število modulov 1 modul
Površinska obdelava (finish) Mat
Količina na set/komplet Komplet 10
Povezave - terminali Vijačne sponke
Priključna zmogljivost <= 1,5 mm² zaPrilagodljiv kabel/li
<= 1,5 mm² zaTogo kabel/li
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Material Termoplasti?ni ABS-UV stabiliziran: Centralna plo??a
PC (polikarbonat) GF10 FR: Ohi?je
Višina 45 mm
Width 22,5 mm
Globina 28 mm
Globina vgradnje 19 mm
Product weight 0,02 kg
Odpornost na kemične snovi Odporen na alkohol (70 %)
Odporen na alkohol (96 %)
Odporen na A-mlečno kislino
Odporen na razredčen četrtinski amonij
Odporen na razredčeno belilo
Odporen na razredčen amoniak
Odporen na milnico
Odporen na čistilec kristalov
Odporen na vodikov peroksid 10 volumnov
Odporen na heksan
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 5…45 °C
IP stopnja zaščite IP2xC
IK stopnja zaščite IK02
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 21,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh